Veilig handelen van dunne glassubstraten

Voor de handling van dunne glassubstraten moeten de afstandswaarden voor de robotbesturing precies worden gemeten. De displacement-sensor OD5000 levert behalve superprecieze afstandsmetingen andere data bijvoorbeeld voor de herkenning van dubbele glaslagen. Daarmee wordt het risico van glasbreuk effectief gereduceerd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Iedere dimensies superprecies bepalen
    • Talrijke meetbereiken van 24 mm ... 26 mm tot 300 mm ... 700 mm
    • Oppervlakonafhankelijke meting met CMOS-ontvangstelement
    • De hoogste meetnauwkeurigheid en meetfrequentie
    • Glasdiktemeting met slechts één sensorkop
    • Verschillende lichtvlekgrootten
    • Geïntegreerde calculatie door max. drie sensoren
    • Stand-alone-gebruik via RS-422
    De krachtige meetexpert
    • Meetfrequentie tot 80 kHz
    • Ethernet-interface met, TCP/IP-protocol direct in de sensorkop
    • Webserver-gebruikersinterface voor parametrering
    • Innovatief analyse-algoritme
    • Hoogste herhalingsprecisie voor positioneeropgaven
    • Herkennen en meten van zeer kleine verlagingen of gaten

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie