Detectie van zonnepanelen met in grijper geïntegreerde miniatuurtasters

De ultravlakke reflextaster WT2 Flat past optimaal in de oppervlakken en materiaal besparend geconstrueerde grijpers. Met de behuizing van slechts 3,5 mm hoogte is deze sensor van de miniatuur-sensorfamilie W2 de ideale oplossing voor een plaatsbesparende integratie.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Productfamilie subminiatuur-sensoren: superklein, supervlak, supersterk
    • De kleinste taster ter wereld
    • Geen externe versterker nodig
    • Herkent ook transparante en spiegelende objecten
    • Robuuste behuizing met bevestigingsboringen met metaalversteviging
Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie