Betrouwbare detectie van zonnecellen

De detectie van zonnecellen is zonder twijfel een uitdaging. De reflextaster WTB4FP NarrowBeam is geschikt voor deze weinig remitterende oppervlakken en kan andere cellen in magazijnen of aan vacuümgrijpers in de zeer nabije achtergrond tot 4 mm betrouwbaar verbergen. In vergelijking met ultrasoon-sensoren maakt de hogere schakelfrequentie van reflextasters een stijging van de transportsnelheid mogelijk.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De snelle stijger in de intelligente automatisering
    • Technologieën: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics en MultiSwitch
    • Twee schakelpunten en afstandswaarde-output in één apparaat
    • Diffuse emitterende led voor de onderdrukking van het omgevingslicht
    • BluePilot: Druk-draai-element met optische schakelafstand- en uitlijnhulp
    • Smart Sensor: De laatste diagnose- en bewakingsfuncties
    • VISTAL®-behuizing