Drukbewaking bij de hydraulische bladaanpassing

Drukbewaking van het hydraulische systeem van een windturbine is noodzakelijk om schade aan de hydraulische bladaanpassing te voorkomen en zo uitvallen te voorkomen. De PBS Plus drukschakelaar meet deze druk voortdurend. Vanwege het rondom gelaste, zeer bestendige RVS-membraan is het zeer geschikt voor gebruik in de windindustrie.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Multifunctionele IO-link-sensor voor drukmeting, -besturing en -bewaking
    • Omschakelbare schakeluitgangen (PNP/NPN) en analoge uitgang (stroom/spanning)
    • Schaalbare analoge uitgang (5:1-Turndown)
    • Hoge meetnauwkeurigheid: ± 0,5%
    • IO-link om procesgegevens als meetwaarden in bar aan de besturing over te dragen
    • Behuizing op twee plaatsen verdraaibaar (procesaansluiting/display) en display kan 180° worden gedraaid
    • Gangbare procesaansluitingen; ook met vlak aansluitend membraan