Toegangscontrole ter bescherming tegen diefstal

Het schakelende SLG automatiserings-lichtgordijn voorkomt ongeoorloofde toegang tot windturbines en dient daarom ook als diefstalbeveiliging. Hij wordt direct achter de toegangsdeur van de windturbine gemonteerd. In combinatie met het gatewaysysteem TDC wordt onbevoegde toegang onmiddellijk draadloos of via een kabel gemeld aan de controleruimte van de exploitant van de installatie. Bovendien kunnen toegangen worden gecontroleerd en bewaakt.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Betrouwbare detectie met een zeer smalle constructie
    • Variabele bewakingslengtes van 120 mm tot 1.400 mm (in uitbreidingen van 160 mm)
    • Bedrijfsreikwijdte 7 m
    • Responstijd 18 ms
    • Resolutie van 45 mm tot 25 mm
    • Orderpicken met lichte taak-LEDs aan zender- en ontvangerzijde
    • Isolatieklasse IP65
    • Ongevoeligheid voor vreemdlicht tot 150.000 lx
    Aan data denken – analyseren en handelen
    • Ondersteuning van gestandaardiseerde interfaces en protocollen voor datacommunicatie
    • Individuele configuratie via webbased gebruikersinterface
    • Geïntegreerde radiotechnologie en GPS-module voor precieze positiebepaling
    • Open End-to-End-IIoT-architectuur