Eindpositiebewaking in de liftschacht

De i110R veiligheidspositieschakelaar detecteert het passeren van de bovenste of onderste eindpositie in de liftschacht van een windturbine. Wanneer een eindpositie is bereikt, wordt de liftaandrijving veilig gestopt. Dankzij de robuuste metalen behuizing is de i110R zeer geschikt voor ruige omgevingen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Veilige en beproefde positiebewaking
    • Genormeerde metalen behuizing
    • Metalen zwenkhendel met kunststofrol
    • 1 kabelinvoer M20 x 1,5
    • Sleep- of klikschakelelement met tot vier contacten