Geautomatiseerde programmawissel aan de reinigingsmachine voor flessen

De 2D machine Vision InspectorP621 in combinatie met de SICK AppSpace SensorApp Intelligent Inspection maakt een classificatie mogelijk van de flessenstroom op basis van nieuw glas en gebruikt glas in de toevoerzone van de reinigingsmachine. Hiervoor worden in de cloud neurale netwerken aan de hand van voorbeeldbeelden getraind. De analyse van de beelden vindt door het intelligente algoritme direct in de camera plaats.

Zo biedt InspectorP621 de mogelijkheid om geautomatiseerd om te schakelen tussen de verschillende programma’s voor nieuw glas en gebruikt glas wat tot een geoptimaliseerd waterverbruik van de machine leidt. Bovendien kunnen storingen in de toevoerzone worden gereduceerd die handelen door de operator nodig zouden maken. Dat verlaagt de kosten en verhoogt de machinebeschikbaarheid.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    2D-machine-vision-oplossing op basis van Deep Learning
    • Classificatie van objecten met Deep Learning-technologie
    • Werkt op InspectorP6xx 2D machine Vision
    • Eenvoudige gebruikersinterface via de webbrowser
    • Conventionele op regels gebaseerde softwaretools voor industriële beeldverwerking omvat
    • Snel aanpassen met SICK Nova Tools
  • Volgende producten kunnen worden gebruikt
    2D machine Vision
    InspectorP62x
    • SensorApp: Intelligent Inspection SensorApp inclusief
    • Taakbeschrijving: Classificatie, kwaliteitscontrole, Positioneren, meten, 2D, Codelezing
    • Interne belichting: Rood, Blauw
    • Objectief: 17,1 mm, geïntegreerd
    • Werkafstand: 300 mm ... 1.500 mm
    • Sensorresolutie: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    • Sensor: CMOS-matrixsensor, grijswaarden
    • Optische focus: Instelbare focus (elektrisch)
    Opmerking: Ondersteuning voor dit product is mogelijk nog niet beschikbaar in uw markt. Neem contact op met uw lokale SICK-dochteronderneming voor aanvullende informatie.
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D machine Vision
    InspectorP62x
    • SensorApp: Intelligent Inspection SensorApp inclusief
    • Taakbeschrijving: Classificatie, kwaliteitscontrole, Positioneren, meten, 2D, Codelezing
    • Interne belichting: Rood, Blauw
    • Objectief: 9,6 mm, geïntegreerd
    • Werkafstand: 70 mm ... 1.500 mm
    • Sensorresolutie: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    • Sensor: CMOS-matrixsensor, grijswaarden
    • Optische focus: Instelbare focus (elektrisch)
    Opmerking: Ondersteuning voor dit product is mogelijk nog niet beschikbaar in uw markt. Neem contact op met uw lokale SICK-dochteronderneming voor aanvullende informatie.
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk