3D-onderdelenlokalisatie op transportbanden

Een boven de transportband gemonteerde 3D-Vision-Sensor TriSpectorP1000 meet producten in 3D. Daardoor kan de handlingrobot voedingsmiddelen snel en precies grijpen en sorteren. Om aan de hoge eisen van de klant te kunnen voldoen moet het beeld van de stapeling harmonisch zijn. Alleen producten die in uitstekende staat verkeren worden in de verpakking gelegd. De TriSpectorP1000 levert voor de kwaliteitsbepaling belangrijke gegevens zoals productpositie, -volume en -eigenschappen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Breng uw pickingtoepassingen voor transportbanden naar het volgende niveau
    • Maakt 3D-coördinaten van de producten op de transportband
    • Intuïtieve Web-GUI
    • Eenvoudige integratie in verschillende robotmodellen
    • Eenvoudige hand-oogkalibratie
    • Individuele aanpassingen, bijv. toevoegen van inspectie of sortering, op aanvraag
    • Gebruik met de IP67 gecertificeerde standalone 3D-camera TriSpectorP1000
    Toegesneden 3D-oplossingen voor flexibele automatisering
    • 3D-, 2D- een profielinspecties van bewegende onderdelen
    • Beeldverwerking, belichting en analyse – verenigd in een enkel apparaat
    • SICK AppSpace, programmeerbare 3D-camera
    • Volledige flexibiliteit voor op maat gesneden oplossingen
    • SICK Algorithm API en HALCON
    • Af fabriek gekalibreerde 3D-gegevens
    • Gebruikersinterface via internet

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie