Betrouwbare dimensionering voor de efficiënte productie van secundaire verpakkingen

Bij de productie van secundaire verpakkingen die speciaal voor de verzending van producten worden geproduceerd is een betrouwbare meting van de producten noodzakelijk. Het VML-systeem met lichtscherm meet goederen correct, onafhankelijk van de oppervlaktekwaliteit en stuurt de relevante gegevens naar de verpakkingsmachine. Dat optimaliseert de logistieke keten en verlaagt de logistieke kosten.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Dimensionering met overzicht
    • Gecertificeerde meetnauwkeurigheden tot 5 mm x 5 mm x 2 mm (l x b x h)
    • Detecteert afhankelijk van de systeemvariant objectafmetingen tot 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (l x b x h)
    • Transportsnelheid van meer dan 2 m/s mogelijk
    • Dankzij de controller MSC800 goed te integreren