Zonebewaking bij sluisdeuren

Onjuist gepositioneerde schepen in de sluis kunnen in botsing komen met de sluisdeuren. Ook kunnen zij door de sluisdeuren worden geraakt en zo personen in gevaar brengen resp. grote schade en dure stilstandtijden veroorzaken. De 2D-LiDAR-sensor LMS511 wordt boven de sluis gemonteerd. In combinatie met de intelligente veiligheidscontroller Flexi Soft en de zelftests op een gedefinieerd testdoel wordt op betrouwbare wijze bewaakt of een vaartuig te dicht bij de sluisdeuren komt. Op de LMS511 kan via een inputsignaal het bewakingsveld aan het waterpeil worden aangepast.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Hoge betrouwbaarheid van het systeem voor zonebewaking ook bij ruwe omgevingscondities
    • Contactloze detectie door in alle weersomstandigheden geschikte LiDAR-technologie
    • Toepassingsspecifiek instelbare detectiebereiken
    • Automatische zelftestcycli
    • Toegesneden controllerconfiguratie
    • Eenvoudige implementatie van nieuwe functies
    • Optionele gateways voor remote-diagnoses of gegevensanalyses