Scheepsaanmelding op open water

Voor een optimale coördinatie van sluizen of de besturing van automatische klapbruggen moeten naderende schepen op tijd worden herkend. De 2D-LiDAR-sensor LD-LRS beschikt over een reikwijdte van maximaal 250 m – ideaal voor zeer brede waterwegen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Krachtige laserscanner met grote reikwijdte voor buitentoepassingen
    • Grote reikwijdte ook op donkere oppervlakken
    • Hoge hoekresolutie tot 0,0625 graden
    • Grote ongevoeligheid tegen zonnestraling
    • Synchroonbewaking van tot zes verschillende velden
    • Kleine diameter van de laserspot, ook bij grote afstanden