Positiebepaling van de kraan

De positie van de kraan moet automatisch worden gedetecteerd. De toepassing buiten en de grote afstanden stellen hoge eisen – vaak gekenmerkt door oneven meettrajecten zoals rails – aan het meetsysteem. De lineaire encoder KH53 meet over een afstand van max. 1700 m – ook onder zware omgevingscondities.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Voor de zwaarste omstandigheden - lineaire heavy duty-encoder
    • Contactloze lengtemeting – onderhoudsvrij, robuust, lange levensduur
    • Hoge reproduceerbaarheid (0,3 mm / 1 mm), hoge systeemresolutie (0,1 mm)
    • SSI- en PROFIBUS-interfaces
    • Absolute positiebepaling
    • Meetlengtes tot 1.700 m mogelijk
    • Inzetbeer onder de meeste ruwe omgevingscondities
    • Hoge verplaatsingssnelheden tot 6,6 m/s
    • Afstandstolerantie tussen leeskop en meetelement: tot 55 mm ± 20 mm mogelijk