Positie- en aanwezigheidscontrole van de draagkabels

De draagkabels in het kraanhuis moeten correct op de lier worden opgerold om schade te voorkomen. Verder moet bij een breuk snel en betrouwbaar worden vastgesteld dat de draagkabel niet meer aanwezig is – in dit geval moet direct een noodstop worden uitgevoerd. De mid-range-afstandsensor DT50 heeft een afgestemd meetbereik en controleert op basis daarvan over de volledige breedte van de kabelgeleiding of de draagkabel aanwezig is en hoe de positie is.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Afstanden meten – betrouwbaar, nauwkeurig en veelzijdig
    • Optimale betrouwbaarheid, ongevoeligheid voor vreemd licht en prijs-kwaliteitverhouding dankzij HDDM-technologie
    • Meetbereiken van 10 m of 20 m direct op het object of 50 m op reflector
    • Verschillende capaciteitsniveaus afhankelijk van product- en laserklasse
    • Verschillende interfaces: digitaal, analoog of serieel
    • Display met intuïtief en continu bedieningsconcept
    • Robuuste behuizing van persgegoten zink
    • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +65 °C