Toegangsbeveiliging van magazijn voor voltooide producten

De toegang tot de gevarenzone waar magazijnunits en de handlingsmachine bewegen, moet gesloten zijn als er gevaarlijke bewegingen worden uitgevoerd. De veiligheidsvergrendeling flexLock bewaakt de toegang op onbevoegd betreden. De operator kan de toegangsdeur alleen openen als er geen gevaar is.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    RFID-bewaakte veiligheidsvergrendeling met 180°-actieradius
    • Innovatief design: open vergrendelkop met 180°-actieradius, afgeronde behuizing, heldere LED's (van drie zijden zichtbaar)
    • PL e voor de deur- en vergrendelingsbewaking met optionele lage of hoge codering
    • Beschermingsgraad IP67 en IP69K
    • Hoge vergrendelingskracht: tot 3.150 N
    • Flexibele actuator voor hoge offset-tolerantie