Veiligheid bij samenwerkende robotapplicaties

Safe Robotics Area Protection is een veiligheidssysteem voor het beveiligen van samenwerkende robotapplicaties. Het systeem zorgt voor een veilige toegang van de operator tot de gevarenzone van de robot. Op die manier worden de werkprocessen geoptimaliseerd. Dit is mogelijk door de eenvoudige aanpassing van de veldsets van de veiligheidslaserscanner aan de eisen van de productieprocesstap. De robot reduceert de snelheid bij nadering van de operator afhankelijk van de afstand. Een tweetraps reductie of verhoging van de robotsnelheid vermindert de stilstandstijden en leidt tot een hogere productiviteit.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Open toegang voor een zekere productiviteit
    • Bestaande uit hardware en software of besturingslogica met geteste veiligheidsfuncties
    • Generieke en fabrikantspecifieke varianten (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
    • Documentatie met aansluitschema, SISTEMA-bestand en gebruiksaanwijzing
    • Automatische herstart van de robot mogelijk
    • Performance Level (PL) d

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie