Monsteridentificatie in laboratoriumautomatisering

In geautomatiseerde laboratoria doorlopen monsters vele individuele processen. Aan de hand van barcodes kunnen alle individuele monsters gedurende het gehele verwerkingsproces worden getraceerd. De barcodescanner CLV60x leest de barcodes betrouwbaar en kan in verschillende systemen worden geïntegreerd, zelfs als er zeer weinig ruimte beschikbaar is.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Betrouwbare leescapaciteit bij zeer kleine ruimte
    • Groot de leesveldhoogte reeds bij 30 mm leesafstand
    • 2-KPixel-CMOS-technologie
    • LED-statusindicatie vanuit vrijwel alle richtingen herkenbaar
    • Aanpassing aan klantwensen als optionele service
    • 750 Hz scanfrequentie
    • Leesvenster aan voorzijde of zijkant