Identificatie van 1D- en 2D-codes in de monstercarrousel

1D- en 2D-codes moeten ook worden geïdentificeerd in de monstercarrousel. Dit is vanwege de beperkte ruimte moeilijk. De Lector61x camera-codelezer met kleine constructie en flexibeler kabelgeleiding maakt echter ook in een zeer kleine ruimte een betrouwbare code-identificatie mogelijk. De geïntegreerde speciale optiek met vergrotingseffect is in staat de kleinste codes tot 0,02 mm (1D-code) en 0,04 mm celgrootte (2D-code) te lezen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De kleine voor miniatuurcodes en nog veel meer
    • Krachtige DPM-codelezer
    • Compacte bouwvorm
    • Snap-in-montage binnen enkele seconden
    • Focuspositie handmatig of automatisch via vloeistoflenstechnologie instelbaar
    • Regelbare meerkleurige verlichting met optionele polarisatiefilter
    • Loepeffect voor detectie van zeer kleine codes
    • Eenvoudige automatische set-up
    • Geïntegreerde laserafstandmeting (ToF)