Beveiliging van gevaarlijke punten en lekkagebewaking

In het geautomatiseerde laboratoriumwerk moeten volautomatische in-vitro diagnostische machines worden beveiligd. Het miniTwin4 veiligheidslichtgordijn is geschikt voor deze beveiliging van gevaarlijke punten dankzij zijn miniatuurontwerp en snelle responstijd. Ook moeten lekkages vroegtijdig worden gedetecteerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de capacitieve CQ naderingsschakelaar door contactloze niveaumeting.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Het kleinste lichtgordijn met maximaal beschermingsniveau
    • Twin-sticks: zender en ontvanger in één compacte behuizing
    • Verschillende veiligheidsveldhoogtes, telkens op 60 mm getrapt ingedeeld
    • Diagnose door visualisatie van het veiligheidsveld
    • Inbedrijfname en uitlijning met behulp van kleuren-LED's, configuratie zonder software
    • Cascadering mogelijk
    • Toepassingsspecifieke houders
    Betrouwbare capacitieve sensoren in blokvormige behuizing
    • Blokvormige behuizing
    • Detecteert poeder, granulaat, vloeistoffen en vaste stoffen
    • Hoogste EMC-immuniteit
    • Elektrische uitvoering: DC 4-draads
    • Voedingsspanning: DC 10 V ... 36 V
    • Beveiliging tegen kortsluiting (gefaseerd)