Begroeiingdetectie bij spuiten in de fruitteelt

Verschillende boomafstanden, groeihoogtes en leemtes verlagen vaak de efficiëntie van spuiten in de fruitteelt. Om de spuitmiddelinzet te optimaliseren, worden ultrasone sensoren UC30 gebruikt om de begroeiing te detecteren. Dankzij een reikwijdte tot 8 m en een robuuste detectiecapaciteit regelt de UC30 de activering van de straalpijpen precies en betrouwbaar. De UC30 wordt ook gebruikt voor de automatische uit- en inschakeling van de applicatie op de wendakker. Daarmee zorgt de sensor voor een efficiëntere benutting van het spuitmiddel bij gelijktijdige ontlasting van de operator.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Ongevoelig. Betrouwbaar. Kubusvormig.
    • Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
    • Robuuste behuizing met teach-in knoppen
    • Reikwijdtes tot 8.000 mm
    • Analoge output, digitale push-pull-output met IO-Link of twee digitale outputs PNP/NPN
    • Ongevoelig voor vuil, stof, vochtigheid en damp
    • Instelbare gevoeligheid