Afstandsmeting tussen veldspuitstang en de begroeiing

Ultrasone sensoren UM30 worden gebruikt van de geheel geautomatiseerde stanggeleiding aan veldspuiten. Afhankelijk van de stangenconstructie zijn maximaal 4 sensoren nodig. De sensoren worden gebruikt voor het aanhouden van de correcte afstand van de veldspuiten bijvoorbeeld bij sterk verschillend ontwikkelde begroeiing en verschillende terreinprofielen

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De universele probleemoplosser
    • Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
    • Reikwijdte tot 8.000 mm
    • Display voor snelle en flexibele instelling van de sensor
    • Ongevoelig voor vuil, stof, vochtigheid en damp
    • Veelzijdig assortiment interfaces inclusief IO-Link
    • Instelbare gevoeligheid