Achterwaartse botsingwaarschuwing

Botsingen met objecten in de omgeving van oogstmachine hebben meest drastische gevolgen voor materiaal en mensen. Het intelligente 3D-hulpsysteem met de vision-sensor Visionary-B verbetert de botsingwaarschuwing in ruwe outdoor-omgevingen. Hij levert een echt beeld met optische en akoestische waarschuwingssignalen. Zelfs bij sterke zonnestraling of regen ondersteunt hij de operator van de oogstmachine bij de detectie van objecten in de blinde hoeken rondom het voertuig. Zo kan de operator zich concentreren op zijn primaire taken.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    3D Snapshot – twee-ogenprincipe voor effectief gebruik buiten
    • Afstandswaarden: 250 × 496 pixels en 2D-beeld: 544 × 828 pixels
    • Hoog temperatuurbereik van −40 °C tot +75 °C
    • Robuuste behuizing: IP69K voor de sensorkop
    • 2-in-1-oplossing: telkens acht 3D- en 2D-beelden per seconde
    • Intelligente beeldverwerking: classificatie en positiebepaling van objecten
    • Activiteitregistratie van de laatste uren mogelijk