Lengtebepaling van blokvormige balen

De compacte absolute encoder AHS/AHM36 kan de lengte van balen aan blokbalenpersen detecteren. Door het detecteren van de absolute positie van het meetwiel bepaalt de encoder de voorwaartse beweging en daarmee de lengte van de baal. Dankzij de stofdichtheid en de betrouwbare geheel magnetische sensor is hij bijzonder geschikt voor deze taak.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Flexibel, slim, compact: encoders voor talrijke toepassingsgebieden
    • 36-mm absolute encoder met maximaal 26 bit (singleturn: 14 bit multiturn: 12 bit)
    • Klem-/servoflens, blinde holle as
    • Draaibare stekker of kabelaansluiting
    • IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-interface met configureerbare parametrering
    • Diagnosefuncties
    • Roestvaststalen ontwerp (Inox-uitvoeringen)
    • Beschermingsgraad tot IP67 of IP69K