Detectie- en positioneertaken in balenpersen

De bijzonder robuuste inductieve naderingsschakelaars IMB detecteren assnelheden en voeren positioneertaken in balenpersen uit. Dankzij grote en superprecieze schakelafstanden is een robuuste processturing bij het balenpersen mogelijk. Dankzij het stabiele en duurzame model dragen de IMB's bij aan de reductie van de stilstandstijden van de machine tijdens oogsttijd waarin tijd een uiterst kritieke factor vormt. Ook de installatie in de fabriek en ter plaatse gaat dankzij de visuele instelhulp en zelfborgende moeren snel en eenvoudig.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Robuuste massief metalen sensoren voor toepassing in complexe applicaties
    • Bouwvormen: M8 tot M30
    • Grote schakelafstanden: 2 mm tot 40 mm
    • Beschermingsgraad: IP68, IP69K
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
    • Naar keuze robuust of voor levensmiddelen geschikte behuizing, compleet van roestvast staal
    • IO-Link en visuele instelhulp
    • Bestand tegen olie, koelsmeermiddelen en reinigingsmiddelen
    De robuuste standaard voor gebruik in ruwe omgevingscondities
    • Modellen: M8 tot M30
    • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
    • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
    • Robuust roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
    • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
    • Bestand tegen oliën en koelsmeermiddelen, geschikt voor gebruik buiten