Botsingwaarschuwing aan de wals

Om het risico op botsingen bij draaimanoeuvres en achteruitrijden te verlagen, wordt de streamingcamera Visionary-B als intelligent rijhulpsysteem ingezet. Het systeem detecteert zowel stilstaande objecten als andere voertuigen in en om de blinde zone en levert een reëel beeld met optische en akoestische waarschuwingssignalen. Zelfs bij zwaar weer, sterke zonnestralen of regen krijgt de bestuurder ideale ondersteuning. Daardoor kan de bestuurder zich beter concentreren op zijn andere taken.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    3D Snapshot – twee-ogenprincipe voor effectief gebruik buiten
    • Afstandswaarden: 250 × 496 pixels en 2D-beeld: 544 × 828 pixels
    • Hoog temperatuurbereik van −40 °C tot +75 °C
    • Robuuste behuizing: IP69K voor de sensorkop
    • 2-in-1-oplossing: telkens acht 3D- en 2D-beelden per seconde
    • Intelligente beeldverwerking: classificatie en positiebepaling van objecten
    • Activiteitregistratie van de laatste uren mogelijk