Botsingwaarschuwing aan de achterkant van een graafmachine met 3D-LiDAR-sensoren

Manoeuvreren en achteruitrijden zijn veelvoorkomende ongevalsoorzaken op bouwterreinen, omdat door het beperkte zicht op het gebied achter de graafmachine objecten kunnen worden overzien. Rijhulpsensoren moeten in staat zijn de relevantie van deze objecten voor de botsingwaarschuwing te herkennen. Dat gebeurt door berekening van het objectvolume. De 3D-LiDAR-sensor MRS1000 met IP67-behuizing detecteert tot 55.000 meetpunten op vier niveaus. Daarmee kunnen op de bodem liggende en in de rijbaan stekende objecten op tijd worden herkend. De technologie HDDM+ met multi-echo-analyse geeft precieze meetresultaten, zelfs bij sterke weersinvloeden.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Outdoor is onze vierde dimensie
    • Vier gespreide lagen en een openingshoek van 275°
    • Hoge weerbestendigheid en betrouwbaarheid door HDDM+ met multi-echo-technologie
    • Veldanalyse en gemeten data in één sensor
    • Eenvoudige parametrering en aanpassing aan veranderende omgevingen
    • Eenvoudige en klantvriendelijke diagnose via webserver