Objectdetectie op boorinrichting

Voor boren zonder gestoord te worden is het nodig objecten die in de nabijheid van de grondboormachine terecht kunnen komen, vroegtijdig te herkennen. Het objectdetectiesysteem AOS102 is een zelftestende en betrouwbare oplossing voor objectdetectie in een ruwe omgeving. Het systeem bestaat uit twee 2D-LiDAR-sensoren LMS111 en een veiligheidscontroller. De stofongevoelige 2D-LiDAR-sensoren zijn aan beide zijden van de grondboormachine gemonteerd en bestrijken een gebied tot 10 m rond de machine met hun flexibele monitoringvelden. Gedetecteerde objecten in de monotoringvelden geven een alarmsignaal aan de machinebesturing, dat het boorproces onmiddellijk stopt en zo ongelukken kan verminderen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Hoge betrouwbaarheid van het systeem voor zonebewaking ook bij ruwe omgevingscondities
    • Contactloze detectie door in alle weersomstandigheden geschikte LiDAR-technologie
    • Toepassingsspecifiek instelbare detectiebereiken
    • Automatische zelftestcycli
    • Toegesneden controllerconfiguratie
    • Eenvoudige implementatie van nieuwe functies
    • Optionele gateways voor remote-diagnoses of gegevensanalyses