Bewaking van de boorverplaatsing en de boorsnelheid

Om precies te kunnen boren is het belangrijk de exacte boorsnelheid en de positie van de boorverplaatsing te kennen. Daarvoor is de absolute encoder AHS/AHM36 bij uitstek geschikt, met zijn absolute plaatsbepaling, de stofdichtheid en de betrouwbare geheel magnetische sensor. Bovendien kan deze voor plaatsbepaling in combinatie met een trekdraadmechanisme als trekdraadencoder worden gebruikt.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Flexibel, slim, compact: encoders voor talrijke toepassingsgebieden
    • 36-mm absolute encoder met maximaal 26 bit (singleturn: 14 bit multiturn: 12 bit)
    • Klem-/servoflens, blinde holle as
    • Draaibare stekker of kabelaansluiting
    • IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-interface met configureerbare parametrering
    • Diagnosefuncties
    • Roestvaststalen ontwerp (Inox-uitvoeringen)
    • Beschermingsgraad tot IP67 of IP69K
    Meetlengtes tot 50 m, robuust design – de heavy-duty-trekdraadencoder
    • Meetlengtes: 2 m ... 50 m
    • Modulair meetsysteem met een grote keuze interfaces en meetlengtes
    • Zeer robuust systeem (vuilschraper, geïntegreerde borstels)
    • Hoogwaardig windingsmechanisme en draadingang
    • Hoge isolatieklasse
    • Hoge bestendigheid tegen schokken en trillingen
    • Zeer hoge resolutie mogelijk
    • Uitbreidbaar met externe accessoires