Bewaken van transportbanden in de ondergrondse mijnbouw
Transportbanden vormen in de diepbouw een mogelijke bron van gevaar en moeten behulp van eenvoudige controlepunten langs de gehele lengte van de transportband worden bewaakt. Trekdraadschakelaars zorgen ervoor dat de transportband bij gevaar betrouwbaar wordt gestopt op het moment dat op een willekeurig punt aan de draad wordt getrokken. Tijdens de werking staat er spanning op de draad en worden de veiligheidsrelevante contacten bewaakt door de veiligheidscontroller Flexi Soft om mogelijke gevaren te detecteren. Voor de automatisering van dit proces kan bovendien de veilige sensorcascade Flexi Loop worden geïntegreerd.