Gebouwen en bedrijfsterrein beveiligen
Om gebouwen en bedrijfsterrein te beveiligen is de inzet van beveiligingspersoneel alleen vaak niet voldoende. Laserscanners vormen hier echter een belangrijke aanvulling op de terreinbewaking. De zones die moeten worden bewaakt kunnen vrij geconfigureerd worden zodat valse alarmen door dieren of weersomstandigheden kunnen worden verhinderd. De laserscanner biedt een extra beveiliging voor dag en nacht. Hij kan omschakelen tussen zones die zijn geprogrammeerd voor dag- en nachtbewaking.