Meting van de hydraulische druk bij de materiaaloverslag
In de buitenmagazijnen van staalfabrieken worden voor de overslag van vervaardigde producten vaak mobiele kranen ingezet. Voor mobiele buitenkranen is hydraulische vloeistof nodig, om voldoende bescherming, smering en werking van de bewegende delen te garanderen. De druk van de hydraulische vloeistof moet echter permanent worden bewaakt. Voor dit doel wordt idealiter een drukschakelaar PBS Plus ingezet, waarmee drukwaarden tot 1000 bar kunnen worden bewaakt.