Aandrijvingspositie bij kranen

De correcte positionering van kranen kan bijzonder eenvoudig worden gerealiseerd met een combinatie van meerdere encoders. Voor de precieze positionering van de X- en Y-assen van de kranen kunnen lineaire encoders worden ingezet, voor de Z-as een absolute multiturn-encoder. De absolute encoder AFS/AFM60 is een robuuste, duurzame oplossing voor de detectie van de absolute positie van loopkataandrijvingen en daarmee de positie van de hijsmiddelen. Absolute encoders meten onbeperkte afstanden door het tellen van omwentelingen. Ze kunnen worden ingezet onder zware omgevingsomstandigheden, zoals die op de buitenterreinen van staalfabrieken.