Positiebewaking van sonotrode bij het lassen van kunststoffen

Bij het ultrasoon lassen van kunststofcomponenten moeten de laskoppen of sonotroden in de juiste positie staan. Alleen zo ontstaat op de plek waar de las moet komen voldoende warmte om de kunststoffen te smelten en blijvend met elkaar te verbinden. Met de positiesensoren MPS-T wordt de positie van sonotroden betrouwbaar bewaakt.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Positiesensoren voor T-slot
    • Positiesensor voor de directe montage in T-slots op pneumatische cilinders
    • Sensorvarianten met meetbereiken van 32 mm tot 256 mm
    • Analoge outputs (voor stroom en spanning), schakeloutput en IO-Link
    • Montage met adapters op andere cilindermodellen (bijvoorbeeld ronde cilinders) mogelijk
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie