Positiebewaking van componenten bij ultrasoon lassen

Voordat wordt begonnen met het ultrasoon lassen, moeten de te lassen kunststofcomponenten op de juiste positie staan. De positiesensor MPS-C bevindt zich aan de pneumatische cilinder die de positionerings- of centreerzuiger aandrijft. Deze drukt de kunststofcomponenten in de juiste positie.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Positiesensoren voor C-slot
    • Positiesensor voor de directe montage in C-slots op pneumatische cilinders en grijpers
    • Sensorvarianten met meetbereiken van 25 mm tot 200 mm
    • Analoge outputs (voor stroom en spanning), schakeloutput en IO-Link
    • Montage met adapters op andere cilindermodellen (bijvoorbeeld ronde cilinders) mogelijk
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie