Inline-kwaliteitscontrole

Het productieproces van kunststof spuitgietonderdelen is onderhevig aan vele invloeden (temperatuurschommelingen, kwaliteitsschommelingen van het kunststofgranulaat etc.). Fouten zoals overmatige of een te lage spuiting worden gedetecteerd door de vision-sensor InspectorP6xx. De gebrekkige onderdelen kunnen zo veilig worden gescheiden en weggesluisd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Uw vereisten op het gebied van kwaliteitsborging snel opgelost
    • 2D Machine Vision-inspectie
    • Lost veeleisende kwaliteitscontroletaken op
    • Toolkit voor aanwezigheidscontrole, meting, kalibratie en lokalisatie
    • Snelle aanpassing en toevoeging van SICK Nova-tools
    • Verschillende gezichtsvelden, resoluties, performance levels, optieken en verlichtingen
    • Eenvoudige gebruikersinterface, op te roepen met een webbrowser
    Ongecompliceerde aanwezigheidscontrole
    • 2D-vision-controle
    • Presence-Inspection-applicaties
    • Objectvinder, pixel- en randpixelteller, blobvinder
    • Ongecompliceerde gebruikersinterface, toegankelijk met een webbrowser
    • Selectie van gezichtsvelden, resolutie, performance, optiek en belichting afhankelijk van het geselecteerde InspectorP6xx-product
    • Tool plug-in-support
    • Veldbus en TCP/IP
    Gebruiksvriendelijk. Compact. Veelzijdig.
    • Meegeleverde en vooraf geïnstalleerde SensorApp Quality Inspection
    • Compacte, robuuste IP65-behuizing met draaibare stekkereenheid
    • Krachtige LED’s, kwalitatief hoogwaardig objectief en zelflerende autofocus
    • Talrijke communicatie-interfaces
    • Uitvoering van compatibele SICK AppSpace SensorApps
    • Programmeerbaar met SICK AppStudio
    Configureerbaar. Programmeerbaar. Compact. Veelzijdig.
    • 2D-Vision-sensoren met 1,3 en 1,9 megapixels
    • Configureren van SensorApps in een webbrowser
    • Programmeren van nieuwe SensorApps in SICK AppStudio
    • Flexibele S- en C-Mount lenzen en geïntegreerde belichting
    • Laser-uitlijnhulp, signaaltoon en feedbackspot
    • Inclusief HALCON-runtimelicentie en SICK Algorithm Library

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie