Botspreventie tussen robot en spuitgietmachine

Het sluiten van de spuitgietmachine terwijl de robot in de machineruimte grijpt kan schade toebrengen aan gereedschap en robot. De grijpopening naar de gereedschapzone kan betrouwbaar worden gemaakt met het slimme lichtrooster Smart Light Grid SGS of als alternatief met de 2D-laserscanner TiM3xx.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Betrouwbare detectie met een zeer smalle constructie
    • Variabele bewakingslengtes van 120 mm tot 1.400 mm (in uitbreidingen van 160 mm)
    • Bedrijfsreikwijdte 7 m
    • Responstijd 18 ms
    • Resolutie van 45 mm tot 25 mm
    • Orderpicken met lichte taak-LEDs aan zender- en ontvangerzijde
    • Isolatieklasse IP65
    • Ongevoeligheid voor vreemdlicht tot 150.000 lx
  • Volgende producten kunnen worden gebruikt
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Indoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (PNP, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x 12-pins M12-apparaatstekker (0,8 m)
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Indoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (PNP, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x 15-pins D-sub-HD-apparaatstekker (0,9 m)
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Indoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: Open einden (2,0 m)
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Indoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (PNP, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x 15-pins D-sub-HD-apparaatstekker (0,9 m)
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Indoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x 15-pins D-sub-HD-apparaatstekker (0,9 m)
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Outdoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
    • Hoekresolutie: 0,33°
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (PNP, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Indoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (PNP, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x 12-pins M12-apparaatstekker (0,8 m)
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Indoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x 12-pins M12-apparaatstekker (0,8 m)
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Outdoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (PNP, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Outdoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Indoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: Open einden (2,0 m)
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM3xx
    • Toepassingsgebied: Outdoor
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
    • Hoekresolutie: 0,33°
    • Aantal veldsets: 16
    • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie