Bewaking van de spuitgietvorm

Niet gevallen werkstukken kunnen bij het sluiten van het spuitgietgereedschap dit gereedschap beschadigen en de machine doen stoppen. De vision sensor Inspector herkent betrouwbaar of alle werkstukken correct gevormd zijn of dat er nog een werkstuk aan het gereedschap aan uitwerpzijde is blijven vasthaken.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Krachtige 2D-vision-sensor voor krappe installatieruimten
    • Klein formaat
    • Geïntegreerde, hoogwaardige verlichting met instelbare lichtkleur en -type
    • Eenvoudige inspectie van kleine en middelgrote objecten
    • Snap-in montage in enkele seconden
    • Geïntegreerde tools voor de industriële beeldverwerking met de SensorApp Quality Inspection
    • Optionele programmering met SICK AppSpace of HALCON
    De intelligente beeldverwerkingsoplossing in het comfortabele sensorpakket
    • Positionering, controle en meting bij hoge snelheid
    • Krachtige "Objectvinder", onafhankelijk van positie, draaihoek en grootte
    • Uniek vervangbare behuizing ondersteunt diffusor en uiteenlopende optische toebehoren
    • Gebruiksvriendelijke, stapsgewijze configuratie via de pc
    • Eenvoudige gebruikersinterface
    • Flexibele interfaces voor machine-integratie en HMI-design
    Gebruiksvriendelijk. Compact. Veelzijdig.
    • Meegeleverde en vooraf geïnstalleerde SensorApp Quality Inspection
    • Compacte, robuuste IP65-behuizing met draaibare stekkereenheid
    • Krachtige LED’s, kwalitatief hoogwaardig objectief en zelflerende autofocus
    • Talrijke communicatie-interfaces
    • Uitvoering van compatibele SICK AppSpace SensorApps
    • Programmeerbaar met SICK AppStudio
    Configureerbaar. Programmeerbaar. Compact. Veelzijdig.
    • 2D-Vision-sensoren met 1,3 en 1,9 megapixels
    • Configureren van SensorApps in een webbrowser
    • Programmeren van nieuwe SensorApps in SICK AppStudio
    • Flexibele S- en C-Mount lenzen en geïntegreerde belichting
    • Laser-uitlijnhulp, signaaltoon en feedbackspot
    • Inclusief HALCON-runtimelicentie en SICK Algorithm Library