Non-contact thickness measurement

De chromatische confocaal werkende afstandssensor OC Sharp meet de dikte van transparante kunststoffolie of de individuele lagen met slechts één sensorkop superprecies en contactloos.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Chromatisch confocale meettechniek voor de allerhoogste precisie
    • Talrijke meetbereiken van 600 µm tot 12 mm
    • Chromatisch-confocale sensortechnologie voor de hoogste betrouwbaarheid en precisie
    • Snelle meetfrequentie tot 4.000 Hz
    • Betrouwbare meting op uiteenlopende materialen en kleuren
    • Diktemeting van transparante materialen met slechts één sensorkop (chromatisch-confocaal voor laagdikte vanaf 30 µm en interferometrisch voor laagdiktes vanaf 3 µm).
    • Zeer kleine lichtvlek voor het meten van zeer kleine objecten
    • Comfortabele parametrering met OC Sharp-software