Gekoelde afstandmeting voor kraanpositionering

In faciliteiten voor de productie van betonproducten heersten temperaturen tot 60 °C. Toch moet de automatische positionering van de kranen via afstandsmeting probleemloos verlopen. Deze taak neemt de long-range afstandssensor DME5000 in de TPCC-koelbehuizing van SICK voor zijn rekening. Deze beschermt de sensor duurzaam tegen de hoge temperaturen in de faciliteit. De werkwijze van de TPCC-koelbehuizing is gebaseerd op het thermo-elektrische principe zodat anders dan bij behuizingen die met water worden gekoeld, geen complexe installatie nodig is.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Betrouwbaar, snel en precies plaatsen
    • Meetbereik tot 300 m
    • Talrijke veldbusinterfaces
    • Pre-uitval- en diagnosegegevens beschikbaar
    • Display met intuïtieve menustructuur en goed zichtbare status-leds
    • Kleine, robuuste metalen behuizing
    • 3D-afstelhouder met snelsluiting als accessoire verkrijgbaar
    • Slobgaten voor nulpuntinstelling bij vervanging van apparaat
    Hoogwaardige en precieze afstandmeting
    • Meetbereik van 0,15 m ... 300 m
    • Zeer korte meettijden
    • Uitstekende meetnauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en systeembeschikbaarheid
    • Comfortabele inbedrijfname: verlicht LCD met diagnose-informatie
    • Zichtbaar rood licht en uitlijnhouder met veersysteem
    • Talrijke interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet