Assemblagelijnen: aanlevering van materialen en personenbescherming

Voor vlotte productieprocessen moeten materialen in assemblagelijnen altijd op tijd beschikbaar zijn. Vaak zorgen spoorgeleide mobiele platformen daarbij voor de aanlevering van de materialen. De robuuste, eenvoudig te bedienen MLS spoorgeleidingssensor maakt een snelle integratie van mobiele platformen in het productiegebied mogelijk. MicroScan3 veiligheidslaserscanners bieden daarentegen personenbescherming tijdens de aanlevering van materiaal.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Modulaire LiDAR-lokalisatie op basis van natuurlijke contouren
    • Positiebepaling voor alle soorten en maten mobiele platformen
    • Hoge herhaalnauwkeurigheid van ± 10 mm
    • Contourherkenning met een scanhoek tot 360°
    • Lokalisatieresolutie van 1 mm
    • Vernieuwingsfrequentie van 33 Hz
    • Eenvoudige bediening door moderne gebruikersinterface (webbrowser), alsmede ROS-integratie
    De robuuste veiligheidslaserscanner – buitengewoon intelligent
    • Innovatieve scantechnologie safeHDDM®
    • Zeer nauwkeurige meetgegevens via ethernet-interface
    • Reikwijdte veiligheidsveld: tot 9 m; scanhoek: 275°
    • Maximaal 128 vrij configureerbare velden en tot 8 simultane beschermingsvelden
    • Gestandaardiseerde communicatie-interfaces
    • Systeemstekker met configuratiegeheugen
    De sensor voor magnetische navigatie
    • Detectie magnetische lijnen voor navigatie langs banen
    • Wisselherkenning: tot 3 banen tegelijkertijd
    • Resolutie 1 mm, herhaalnauwkeurigheid 1 mm
    • CANopen, Modbus RTU RS-485
    • Herkenning van besturingsmarkeringen
    • IP65, IP67, IP68
    • Varianten met meetbereik van 100 mm tot 1.000 mm
    • Geïntegreerde traagheidsmeeteenheid