Detectie van personen buiten

De veiligheidseisen voor transportvoertuigen zonder bestuurder buiten zijn hoog: de persoonlijke veiligheid moet te allen tijde gewaarborgd zijn, zelfs in geval van weersinvloeden zoals fel zonlicht, regen, sneeuw, wind, mist of bij vervuiling van de laserscanner - en tegelijkertijd moeten ongeplande machinestops worden beperkt. De outdoorScan3 maakt een soepele koppeling van productieprocessen en logistieke processen binnen en buiten mogelijk. Met de outdoorScan3 kunnen transportvoertuigen zonder bestuurder veilig via de grenzen van productiehallen bewegen en gemakkelijk van hal naar hal navigeren.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De veiligheidslaserscanner voor buitenautomatisering
    • Gecertificeerd volgens ISO 13849 en IEC 62998 voor personenbeveiliging voor binnen en buiten
    • Scantechnologie outdoor safeHDDM®
    • Modulaire accessoires voor hoge prestaties
    • Tot 128 vrij configureerbare velden
    • Diagnose met Safety Designer en monitoring-app
    • Snelheidsaanpassing met AGV Dynamic Weather Assist