Transparante processen en traceerbaarheid door identificatie van de wastrommel in de montage

Gegevens die relevant zijn voor het montageproces worden opgeslagen op de RFID-transponder van de onderdelengroep van de wasmachinetrommel. Zij activeren de afzonderlijke productiecommando’s voor deze processtap in het montagestation. Het RFID-schrijf-/leesapparaat RFU61x maakt hierbij volledige transparantie en traceerbaarheid van de montagestappen van een wastrommel mogelijk. Bovendien kan de transponder ook in volgende processtappen worden gebruikt (bv. in de logistiek).

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    smALL-IN-ONE
    • Uiterst kleine bouwvorm
    • Leesreikwijdte tot 0,5 m
    • Aansluitmogelijkheid voor triggersensoren
    • Aansluitmogelijkheid voor hogere controllersystemen, of direct naar de cloud
    • Antenne en dataverwerking geïntegreerd in de sensor
    • Configuratie via SOPAS ET of geïntegreerde webserver
    • Geschikt voor SICK AppSpace
    • Robuuste constructie volgens IP67