Beveiligen van handmatig bediende laadstations bij de behuizingsmontage

Een arbeider brengt het bodemelement van de wasmachine naar het laadstation. Het C4-RD veiligheidslichtgordijn beveiligt de toegang tot het laadstation en zorgt zo voor de veiligheid van de arbeider. Dankzij de kleine stappen van 50 mm in de beschikbare veiligheidsveldhoogtes en de smalle houders, kan de C4-RD naadloos worden geïntegreerd in zeer kleine machine-openingen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De voordelige oplossing voor de kleinste ruimtelijke omstandigheden
    • Veiligheidsveldhoogtes: 150 mm tot 1.200 mm, beschikbaar in stappen van 50 mm
    • Smalle, slimme houders en afwezigheid van blinde zones
    • Robuuste behuizing en hoge elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
    • Gestandaardiseerde aansluitmodule en status-leds
    • Resoluties: 14 mm en 30 mm
    • Typische reikwijdte: tot 4,5 m