Positiebepaling van houten planken volgens jaarringenpatroon

De 2D machine Vision InspectorP621 bepaalt de uitlijning van houten planken aan de hand van hun jaarringpatroon. Hiertoe worden kunstmatige neurale netwerken in de cloud getraind met voorbeeldbeelden, die direct op de camera gebruikt door de SensorApp Intelligent Inspection geconfigureerd worden. Dit automatiseert de positiebepaling van houten planken en zorgt ervoor dat deze op de juiste manier worden gepositioneerd voor verdere verwerking.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    2D-machine-vision-oplossing op basis van Deep Learning
    • Classificatie van objecten met Deep Learning-technologie
    • Werkt op InspectorP6xx 2D machine Vision
    • Eenvoudige gebruikersinterface via de webbrowser
    • Conventionele op regels gebaseerde softwaretools voor industriële beeldverwerking omvat
    • Snel aanpassen met SICK Nova Tools
    Artificial Intelligence voor SICK-sensoren
    • Interferentie vindt direct op programmeerbare SICK-producten plaats
    • Training neurale netwerken in de SICK-cloud
    • Ondersteuning via het SICK Support Portal
    • Voor SICK-producten geoptimaliseerde neurale netwerken
    • Kosteloos testpakket op verzoek
    • Deep Learning maakt deel uit van het Eco-systeem SICK AppSpace
  • Volgende producten kunnen worden gebruikt
    2D machine Vision
    InspectorP62x
    • SensorApp: Intelligent Inspection SensorApp inclusief
    • Taakbeschrijving: Classificatie, kwaliteitscontrole, Positioneren, meten, 2D, Codelezing
    • Interne belichting: Rood, Blauw
    • Objectief: 17,1 mm, geïntegreerd
    • Werkafstand: 300 mm ... 1.500 mm
    • Sensorresolutie: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    • Sensor: CMOS-matrixsensor, grijswaarden
    • Optische focus: Instelbare focus (elektrisch)
    Opmerking: Ondersteuning voor dit product is mogelijk nog niet beschikbaar in uw markt. Neem contact op met uw lokale SICK-dochteronderneming voor aanvullende informatie.
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D machine Vision
    InspectorP62x
    • SensorApp: Intelligent Inspection SensorApp inclusief
    • Taakbeschrijving: Classificatie, kwaliteitscontrole, Positioneren, meten, 2D, Codelezing
    • Interne belichting: Rood, Blauw
    • Objectief: 9,6 mm, geïntegreerd
    • Werkafstand: 70 mm ... 1.500 mm
    • Sensorresolutie: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    • Sensor: CMOS-matrixsensor, grijswaarden
    • Optische focus: Instelbare focus (elektrisch)
    Opmerking: Ondersteuning voor dit product is mogelijk nog niet beschikbaar in uw markt. Neem contact op met uw lokale SICK-dochteronderneming voor aanvullende informatie.
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk