Contact
Feedback

Visualisatie van procesparameters in de houtindustrie

Voor de geautomatiseerde en complexe bewerkingsprocessen in de houtindustrie zijn vele sensoren in de machinesystemen nodig. Doelgerichte informatie van de in de installatie geïntegreerde Smart Sensors zoals de visualisatie van detectiesignalen en -parameters helpt de eindklanten bij de doorlopende optimalisering van de machineprocessen, evenals een snelle foutopsporing en -correctie.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Productfamilie W26
    De verticale starter in de objectdetectie
    • Technologieën: ClearSens, LineSpot, TwinEye met OptoFilter
    • BluePilot: optische afstelhulp, instelling van de schakelafstand via druk-draai-element met optische schakelafstandsweergave of via IO-Link
    • PinPoint-LED: lichtintensieve rode zender-LED
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks
Naar boven