Contact
Feedback

Toegangsbeveiliging

Het veiligheidslichtgordijn deTec4 Core bewaakt de toevoer naar de kapzaag. Als tijdens het bewerkingsproces per ongeluk in de toevoer wordt gegrepen, wordt de snel bewegende positioneereenheid van de kapzaag veilig gestopt en daarmee kneuswonden van de operator voorkomen. Dankzij de variabele houder kan de deTec4 Core eenvoudig in het machineframe worden geïntegreerd.

  • Volgende producten kunnen worden gebruikt
    C4C-SA04510A10000
    1211469
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 450 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA06010A10000
    1211471
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 600 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA07510A10000
    1211473
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 750 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA09010A10000
    1211475
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 900 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA12010A10000
    1211478
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.200 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA10510A10000
    1211476
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.050 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA13510A10000
    1211480
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.350 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA16510A10000
    1211484
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.650 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA15010A10000
    1211482
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.500 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA21010A10000
    1211490
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 2.100 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA18010A10000
    1211486
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.800 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA19510A10000
    1211488
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.950 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA03010A10000
    1211450
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 300 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA04530A10000
    1211492
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 450 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA03030A10000
    1211462
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 300 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA06030A10000
    1211494
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 600 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA09030A10000
    1211498
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 900 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA07530A10000
    1211496
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 750 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA10530A10000
    1211499
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.050 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA13530A10000
    1211503
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.350 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA12030A10000
    1211501
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.200 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA15030A10000
    1211505
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.500 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA16530A10000
    1211507
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.650 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA19530A10000
    1211511
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.950 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA18030A10000
    1211509
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.800 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-SA21030A10000
    1211513
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 2.100 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA04510A10000
    1211470
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 450 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA06010A10000
    1211472
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 600 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA07510A10000
    1211474
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 750 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA09010A10000
    1211515
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 900 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA15010A10000
    1211483
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.500 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA10510A10000
    1211477
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.050 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA12010A10000
    1211479
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.200 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA13510A10000
    1211481
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.350 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA16510A10000
    1211485
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.650 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA18010A10000
    1211487
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.800 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA21010A10000
    1211491
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 2.100 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA03010A10000
    1211463
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 300 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA19510A10000
    1211489
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.950 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA03030A10000
    1211464
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 300 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA04530A10000
    1211493
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 450 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA06030A10000
    1211495
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 600 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA07530A10000
    1211497
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 750 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA09030A10000
    1211516
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 900 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA10530A10000
    1211500
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.050 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA12030A10000
    1211502
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.200 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA15030A10000
    1211506
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.500 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA13530A10000
    1211504
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.350 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA16530A10000
    1211508
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.650 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA19530A10000
    1211512
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.950 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA18030A10000
    1211510
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.800 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    C4C-EA21030A10000
    1211514
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 2.100 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062908
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 2.100 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062896
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 300 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062899
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 750 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062898
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 600 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062900
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 900 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062897
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 450 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062901
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.050 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062902
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.200 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062903
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.350 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062906
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.800 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062905
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.650 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062907
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.950 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062909
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 300 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062910
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 450 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062904
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 14 mm
    • Reikwijdte: 10 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.500 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062911
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 600 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062912
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 750 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062915
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.200 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062914
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.050 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062913
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 900 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062917
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.500 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062916
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.350 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062918
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.650 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062919
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.800 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062921
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 2.100 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
    1062920
    deTec
    Veiligheidslichtgordijnen
    • deTec-variant: deTec4 Core
    • Resolutie: 30 mm
    • Reikwijdte: 15 m
    • Veiligheidsveldhoogte: 1.950 mm
    • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Systeemaansluiting: Stekker M12, 5-pins
    • Isolatieklasse: IP65, IP67
    Opmerking: De leveringsomvang verandert vanaf 1-10-2019: veiligheidsschakelapparaat RLY3-OSSD200 vervangt veiligheidsschakelapparaat UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Nu vergelijken
Naar boven