Stapeleenheid in palletstapelaar positioneren

De absolute multiturn-encoder AFM60 PROFINET bepaalt dankzij de hoge resolutie en IP-beschermingsgraad de positie van de stapeleenheid van de palletstapelaar betrouwbaar en precies. Op grond van de hoge IP-beschermingsgraad is de encoder bovendien ongevoelig voor vuil en water. Zo kan ook in een ruwe industriële omgeving een foutloze toevoer van houtlijsten en een hoge efficiëntie in de bewerkingslijn worden gerealiseerd.