Contact
Feedback

Snelle inbedrijfname en apparaatvervanging met plug-and-play

Door de sterke belasting van de Smart Sensor bij de bewerking van massief hout in de ruwe omgevingscondities van de houtindustrie zoals trillingen, schokken, stof en vuil is een snelle en eenvoudige vervanging van de apparaten noodzakelijk. Het plug-and-play-principe van de sensor garandeert korte stilstandtijden en verhoogt de machinebeschikbaarheid.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Productfamilie PowerProx
    Reikwijdte heeft nu een nieuwe thuisbasis
    • Lichtlooptijdtechnologie
    • Laserklasse 1, rood en infrarood licht
    • Reikwijdte objectdetectie: 5 cm tot 4 m
    • Schakelfrequentie tot 1.000 Hz
    • Kleine minimale afstand tussen object en achtergrond: 6 mm
    • VISTAL®-behuizing
    • Tot 3 gescheiden van elkaar instelbare schakeloutputs of één analoge output
    • IO-Link optioneel leverbaar (afstandswaarde, 8 schakelpunten, smart-sensorfuncties)
Naar boven