Contact
Feedback

Pakketuitworp synchroniseren

De MultiTask-sensor PowerProx Speed identificeert in combinatie met een incrementele encoder DFS60 positie en lengte van de passerende planken. Daarna krijgt iedere plank een time stamp en een actuator-identificatienummer waardoor de pakketuitworp automatisch kan worden gesynchroniseerd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Productfamilie PowerProx
    Reikwijdte heeft nu een nieuwe thuisbasis
    • Lichtlooptijdtechnologie
    • Laserklasse 1, rood en infrarood licht
    • Schakelafstand: 5 cm tot 4 m
    • Kleinste achtergrond-afstand: 6 mm
    • Schakelfrequentie tot 1.000 Hz
    • Tot drie instelbare schakeloutputs of één analoge output IO-Link optioneel: voor maximaal acht schakelpunten, afstandswaarde en Smart Sensor-functionaliteit
    Productfamilie DFS60
    Programmeerbare encoder met hoge resolutie voor veeleisende toepassingen
    • Compacte bouwdiepte
    • Hoge resolutie tot 16 bit
    • Optioneel programmeerbaar: outputspanning, nulimpulspositie, nulimpulsbreedte, aantal impulsen en telrichting
    • Aansluiting: kabelaansluiting radiaal of axiaal, stekker M23 of M12, axiaal of radiaal.
    • Elektrische interfaces: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sin/cos 1 Vss
    • Mechanische interfaces: klem- of servoflens, blinde of doorsteekbare holle as
    • Remote-Zero-Set mogelijk
Naar boven