Niveaubeheer voor terminalvoertuigen

Met LFP Cubic en TDC-E kunnen vulniveaus van brandstoftanks van een hele voertuigvloot in een haventerminal worden bewaakt. De sensoren rapporteren de respectieve vulniveaus via de mobiele gateway TDC-E aan centrale gegevensbeheersystemen van de haventerminal, bijvoorbeeld ECS (Equipment Control System). Daar worden de vulniveaus met intelligente software geëvalueerd en optioneel gevisualiseerd. Naast het niveau draagt de in de TDC-E geïntegreerde gsm/gps lokalisatiegegevens en andere sensorsignalen in realtime over.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Flexibel tot in de sondepunt
    • Niveaumeetsysteem voor vloeistoffen
    • Geen mechanisch bewegende onderdelen
    • Verwisselbare en inkortbare staafsonde van 200 mm tot 2.000 mm en een kabelsonde 4.000 mm
    • Resistent tegen aanslagvorming
    • Procestemperatuur tot 100 °C, procesdruk tot 10 bar
    • 3 in 1: gecombineerd display, analoge output (conform NAMUR NE 43) en binaire output
    • Hoge beschermingsgraad IP 67, draaibare behuizing en gescheiden elektronica
    • IO-Link 1.1
    Aan data denken – analyseren en handelen
    • Ondersteuning van gestandaardiseerde interfaces en protocollen voor datacommunicatie
    • Individuele configuratie via webbased gebruikersinterface
    • Geïntegreerde radiotechnologie en GPS-module voor precieze positiebepaling
    • Open End-to-End-IIoT-architectuur