Voorkomen van botsingen op het bewegingspad van een kadekraan met 3D-LiDAR-sensoren

De 3D-LiDAR-sensor MRS1000 bewaakt betrouwbaar de ruimte achter voertuigen driedimensionaal. Daardoor kan de sensor op de grond liggende objecten en uitstekende objecten in het bewakingsveld detecteren. Dankzij de uitstekende outdoorperformance herkent de MRS1000 objecten betrouwbaar. Door de draaibare stekker en de flexibele parametreermogelijkheden is de sensor zeer flexibel in de montage. SICK biedt bovendien een groot assortiment accessoires aan, zoals een beschermkap of mechanische adapters.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Outdoor is onze vierde dimensie
    • Vier gespreide lagen en een openingshoek van 275°
    • Hoge weerbestendigheid en betrouwbaarheid door HDDM+ met multi-echo-technologie
    • Veldanalyse en gemeten data in één sensor
    • Eenvoudige parametrering en aanpassing aan veranderende omgevingen
    • Eenvoudige en klantvriendelijke diagnose via webserver